drygear® Apiro® hoist gearbox

RL-A18.0101.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0101.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0101.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0101.50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
drygear® Apiro® hoist gearbox
drygear® Apiro® hoist gearbox
drygear® Apiro® hoist gearbox
drygear® Apiro® hoist gearbox
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dry running thanks to tribologically optimized plastics
  • Max. dynamic load of 250N
  • TR spindle feed: 0.5mm/revolution
  • DS spindle feed: 2.5mm/revolution
  • Self-locking TR spindle: yes
  • Self-locking DS spindle: no
  • Stroke: 50-300mm (50mm increments)
igus-icon-lieferzeitRL-A18.0101.50
50
TR16x2
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures